Módulo de acoplamento MDL91A..

A | Vista de cima |
[1] | X30_OUT: saída do system bus |
[2] | X30_IN: entrada do system bus |
|
|
B | Vista frontal |
[3] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[4] | X31: interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE |
[5] | Chave de ID EtherCAT® S1 e S2 |
[6] | Display de 7 segmentos |
[7] | X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V |
[8] | Conexão do barramento PE |
[9] | X4: conexão do barramento do circuito intermediário |
[10] | LEDs "RUN", "ERR", "L/A1" e "L/A2" |
[11] | LED POWER |
|
|
C | Vista de baixo |
[12] | X2600_1: conexão híbrida do módulo do distribuidor |
[13] | X2600_2: conexão híbrida do módulo do distribuidor |