Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A..

A | Vista de cima |
[1] | X9: sinal IN/OUT |
[2] | X19: controle do contator CA |
[3] | X5_A: saída da tensão de alimentação 24 VCC |
|
|
B | Vista frontal |
[4] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[5] | LEDs de status |
[6] | Chave seletora Tensão de saída |
[7] | Chave seletora Atraso de ativação |
[8] | Chave seletora Tensão de partida |
[9] | X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V |
[10] | Conexão do barramento PE |
[11] | X4: conexão do barramento do circuito intermediário |
[12] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |
|
|
C | Vista de baixo |
[13] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT |
[14] | X1: conexão de rede |
[15] | Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |