MDC92A-0125..

A | Vista de cima |
[1] | Fixação do sensor de temperatura |
[2] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT |
[3] | X20: entradas e saídas digitais |
[4] | LED de estado |
|
|
B | Vista frontal |
[5] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[6] | indicação LED de tensão do circuito intermediário |
[7] | X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V |
[8] | Conexão PE |
[9] | X4: barramento do circuito intermediário |
[10] | X4_B: conexão do circuito intermediário para acumulador externo de energia |
[11] | Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[12] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |