MDC92A-0125..

A

Vista desde arriba

[1]

Fijación de la sonda térmica

[2]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

[3]

X20: Entradas binarias y salidas binarias

[4]

LED de estado

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[5]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[6]

Indicador LED de tensión del circuito intermedio

[7]

X5: Barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[8]

Barra conductora PE

[9]

X4: Barra conductora del circuito intermedio

[10]

X4_B: Conexión del circuito intermedio para acumuladores de energía externos

[11]

Conexión PE en la carcasa

[12]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia