MDC92A-0125..

A

俯视图

[1]

温度传感器固定装置

[2]

EMC:TN/TT网络的接线螺钉

[3]

X20: 数字量输入端和数字量输出端

[4]

状态LED指示灯

 

 

B

正视图

[5]

信号线和控制线屏蔽板

[6]

直流侧电压LED指示灯

[7]

X5: 24V电源电压汇流排

[8]

PE连接

[9]

X4: 直流侧汇流排

[10]

X4_B: 外部蓄能器直流侧接口

[11]

箱体的PE连接

[12]

信号线和动力电缆屏蔽板