MDC92A-0075..

A | Vista desde arriba |
[1] | Fijación de la sonda térmica |
[2] | EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT |
[3] | X20: Entradas binarias y salidas binarias |
[4] | LED de estado |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[5] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[6] | Indicador LED de tensión del circuito intermedio |
[7] | X5: Barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[8] | Barra conductora PE |
[9] | X4: Barra conductora del circuito intermedio |