MDC92A-0075..

A

Vista de cima

[1]

Fixação do sensor de temperatura

[2]

EMC: parafuso de contato para redes TN/TT

[3]

X20: entradas e saídas digitais

[4]

LED de estado

 

 

B

Vista frontal

[5]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[6]

indicação LED de tensão do circuito intermediário

[7]

X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V

[8]

Conexão PE

[9]

X4: barramento do circuito intermediário