Módulo de acoplamiento MDL91A..

A | Vista desde arriba |
[1] | X30_OUT: Bus de sistema salida |
[2] | X30_IN: Bus de sistema entrada |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[3] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[4] | X31: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE |
[5] | Interruptores de ID de EtherCAT® S1 y S2 |
[6] | Display de 7 segmentos |
[7] | X5: Barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[8] | Conexión barra conductora PE |
[9] | X4: Conexión barra conductora circuito intermedio |
[10] | LED "RUN", "ERR", "L/A1" y "L/A2" |
[11] | LED POWER |
|
|
C | Vista desde abajo |
[12] | X2600_1: Conexión híbrida módulo distribuidor |
[13] | X2600_2: Conexión híbrida módulo distribuidor |