Módulos adicionales
Ejemplo: MDE90A-0750-500-X-S00 | |
|---|---|
MD | Familia de productos MD = MOVIDRIVE® |
E | Tipo de unidad C = Módulo condensador E = Módulo de convertidor CC/CC L = Módulo de acoplamiento M = Módulo maestro S = Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC |
90 | Serie 90 = Variante estándar 91 = Módulo de acoplamiento 92 = Módulo acumulador de energía |
A | Versión A = Estado de versión A |
0750 | Clase de potencia 0020 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0020 = 2 A 0054 = Potencia nominal, p. ej., 0054 = 540 W, válido sólo para MDS.. 0120 = Capacitancia nominal – p. ej., 0120 = 11.7 mF, válido sólo para MDC.. |
5 | Tensión de alimentación 5 = 200 – 500 V CA o 560 V CC, tensión nominal |
0 | Variante CEM 0 = Supresión de interferencias integrada E = Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 |
0 | Tipo de conexión 3 = Tipo de conexión trifásica 0 = No es relevante X = No es relevante |
X | Modo de funcionamiento 4 = Funcionamiento en 4 cuadrantes (con freno chopper) X = No es relevante |
S | Variante de unidad 0 = No es relevante S = Control MOVI-C® CONTROLLER |
0 | Nivel de tecnología 0 = Versión estándar |
0 | Nivel de aplicación 0 = Versión estándar |
Opciones /L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas | |
Ejemplos | |
|---|---|
MDE90A-0750-500-X-S00 | Módulo de convertidor CC/CC |
MDS90A-0054-5E3-X-000 | Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC |
MDC90A-0001-50X-X-000 | Módulo condensador |
MDC92A-0125-50X-X-000 | Módulo acumulador de energía |
MDL91A-0200-500-X-S00 | Módulo de acoplamiento |
MDM90A | Módulo maestro |