Redutores Spiroplan
O motorredutor SPIROPLAN® do tipo W..9ADC DCA é a combinação de redutores de engrenagens helicoidais do tipo 7 e dos motores do tipo DCA. A montagem é realizada usando o adaptador tipo ADC com conexão de acoplamento ao motor DCA.
As versões e todas as outras informações e notas relevantes sobre os redutores podem ser encontradas no catálogo "Motorredutores DRN.. (IE3)".
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com adaptador e redutor SPIROPLAN®.
Unidade de acionamento | W..19 ADC | W..29 ADC | W..39 ADC | |
|---|---|---|---|---|
Dados técnicos |
| |||
Rotação de saída nominal em ne = 4000 min-1 | na min-1 | 678 – 24 | 714 – 21 | 141 – 19 |
Torque de saída contínuo em ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 80 | 130 | 200 |
Pico de torque de saída | Mpk Nm | 96 | 156 | 240 |
Força radial no lado de saída em Ma em ne = 1500 min-1 | FRa N | 1130 – 2200 | 1720 – 5000 | 1400 – 6820 |
Reduções | i | 5.9 – 167.6 | 5.6 – 188.47 | 28.38 – 210.49 |
Número de estágios | 2 – 3 | |||
Opcional folga angular reduzida | – | |||
Versões | ||||
Eixo oco | X | |||
Montagem do pé | – | |||
Cubo flangeado | – | |||
Flange B5 | X | |||
Flange B14 | – | |||
X = disponível, – = não disponível; para tamanhos diferentes, entrar em contato com a SEW-Eurodrive.