Spiroplangetriebe

Der SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotor des Typs W..9ADC DCA ist die Kombination aus SPIROPLAN®-Winkelgetrieben der 9er-Baureihe und den Motoren der DCA-Baureihe. Der Anbau wird über den Adapter Typ ADC mit Kupplungsanschluss an den DCA-Motor realisiert.

Die Ausführungsarten und alle weiteren relevanten Angaben und Hinweise zu den Getrieben sind dem Katalog "Getriebemotoren DRN.. (IE3)" zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Adapter und SPIROPLAN®-Getriebe.

Antriebseinheit

W..19 ADC
DCA..

W..29 ADC
DCA..

W..39 ADC
DCA..

Technische Daten

Nenn-Abtriebsdrehzahl

bei ne = 4000 min-1

na

min-1

678 – 24

714 – 21

141 – 19

Dauerabtriebsmoment

bei ne = 1500 min-1

Ma

Nm

80

130

200

Spitzenabtriebsmoment

Mpk

Nm

96

156

240

Querkraft abtriebsseitig bei Ma

bei ne = 1500 min-1

FRa

N

1130 – 2200

1720 – 5000

1400 – 6820

Übersetzungen

i

5.9 – 167.6

5.6 – 188.47

28.38 – 210.49

Stufenzahl

2 – 3

Option spielreduziert

Ausführungsvarianten

Hohlwelle

X

Fußmontage

Flanschblock

B5-Flansch

X

B14-Flansch

X = verfügbar, – = nicht verfügbar, für abweichende Baugrößen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.