Reductores Spiroplan
El motorreductor de ejes perpendiculares SPIROPLAN® del tipo W..9ADC DCA es la combinación de reductores de engranajes cilíndricos SPIROPLAN® de la serie 9 y los motores de la serie DCA. El montaje se realiza mediante el adaptador del tipo ADC con conexión de acoplamiento al motor DCA.
Los tipos de versión y todas las demás informaciones e indicaciones relevantes sobre los reductores se deben consultar en el catálogo "Motorreductores DRN.. (IE3)".
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con adaptador y reductor SPIROPLAN®.
Unidad de accionamiento | W..19 ADC | W..29 ADC | W..39 ADC | |
|---|---|---|---|---|
Datos técnicos |
| |||
Velocidad de salida nominal con ne = 4000 min-1 | na min-1 | 678 – 24 | 714 – 21 | 141 – 19 |
Par de salida continuo con ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 80 | 130 | 200 |
Par de salida máximo | Mpk Nm | 96 | 156 | 240 |
Carga radial en el lado de salida con Ma con ne = 1500 min-1 | FRa N | 1130 – 2200 | 1720 – 5000 | 1400 – 6820 |
Transmisiones | i | 5.9 – 167.6 | 5.6 – 188.47 | 28.38 – 210.49 |
Número de etapas | 2 – 3 | |||
Opción de holgura reducida | – | |||
Variantes de ejecución | ||||
Eje hueco | X | |||
Montaje con patas | – | |||
Bloque de bridas | – | |||
Brida B5 | X | |||
Brida B14 | – | |||
X = disponible, – = no disponible, para tamaños distintos, consulte con SEW-Eurodrive.