Réducteurs SPIROPLAN
Le motoréducteur à renvoi d'angle du type W..9ADC DCA est la combinaison d'un réducteur à renvoi d'angle SPIROPLAN® série 9 et d'un moteur du type DCA. Le montage est réalisé via l'adaptateur de type ADC avec raccordement de l'accouplement sur le moteur DCA.
Les exécutions et toutes les autres indications et remarques importantes concernant les réducteurs figurent dans le catalogue : Motoréducteurs DRN.. (IE3).
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance ELV avec adaptateur et réducteur à renvoi d'angle SPIROPLAN®.
Unité d'entraînement | W..19 ADC | W..29 ADC | W..39 ADC | |
|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
| |||
Vitesse de sortie nominale pour ne = 4000 min-1 | na min-1 | 678 – 24 | 714 – 21 | 141 – 19 |
Couple de sortie permanent pour ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 80 | 130 | 200 |
Couple de sortie crête | Mpk Nm | 96 | 156 | 240 |
Charge radiale côté sortie avec Ma pour ne = 1500 min-1 | FRa N | 1130 – 2200 | 1720 – 5000 | 1400 – 6820 |
Rapport de réduction | i | 5.9 – 167.6 | 5.6 – 188.47 | 28.38 – 210.49 |
Nombre de trains | 2 – 3 | |||
Option à jeu réduit | – | |||
Variantes d'exécution | ||||
Arbre creux | X | |||
Fixation par pattes | – | |||
Bride pour montage en plateau | – | |||
Flasque B5 | X | |||
Flasque B14 | – | |||
X = Disponible, – = Non disponible. Pour les autres tailles, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.