Spiroplan减速器
W..9ADC DCA型SPIROPLAN®直交轴减速电机是9系SPIROPLAN®直交轴减速器和DCA系列电机的组合。通过与DCA电机耦合连接的ADC型适配器进行安装。
有关减速器的规格型式和所有其他相关信息和说明,请参见目录“减速电机DRN.. (IE3)”目录。
下表所示为带行星减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置(配适配器和SPIROPLAN®减速器)的主要技术数据概览。
驱动装置 | W..19 ADC | W..29 ADC | W..39 ADC | |
|---|---|---|---|---|
技术数据 |
| |||
额定输出转速 ne = 4000 min-1时 | n输出 min-1 | 678 – 24 | 714 – 21 | 141 – 19 |
持续输出扭矩 ne = 1500 min-1时 | M输出 Nm | 80 | 130 | 200 |
输出扭矩峰值 | M峰值 Nm | 96 | 156 | 240 |
径向力,输出侧,在M输出下 ne = 1500 min-1时 | F横向 N | 1130 – 2200 | 1720 – 5000 | 1400 – 6820 |
传动比 | i | 5.9 – 167.6 | 5.6 – 188.47 | 28.38 – 210.49 |
级数 | 2 – 3 | |||
低齿隙选件 | – | |||
规格变型 | ||||
空心轴 | X | |||
地脚安装 | – | |||
法兰座 | – | |||
B5法兰 | X | |||
B14法兰 | – | |||
X = 可用, – = 不可用,如需其他尺寸,请联系SEW-Eurodrive。