平行轴斜齿轮减速器
F..7.ADC DCA型平行轴斜齿轮减速电机是7系F..7标准减速器和DCA系列电机的组合。通过与DCA电机耦合连接的ADC型适配器进行安装。
有关减速器的规格型式和所有其他相关信息和说明,请参见目录“减速电机DRN.. (IE3)”目录。
下表所示为带行星减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置(配适配器和平行轴斜齿轮减速器)的主要技术数据概览。
驱动装置 | F..27 ADC DCA.. | |
|---|---|---|
技术数据 |
| |
额定输出转速 ne = 4000 min-1时 | n输出 min-1 | 246 – 28 |
持续输出扭矩 ne = 1500 min-1时 | M输出 Nm | 130 |
输出扭矩峰值 | M峰值 Nm | 157 |
径向力,输出侧,在M输出下 ne = 1500 min-1时 | F横向 N | 2020 – 4500 |
传动比 | i | 16.28 – 140.74 |
级数 | 2 – 3 | |
齿轮啮合间隙 | < 24‘ | |
低齿隙选件 | – | |
规格变型 | ||
空心轴 | X | |
地脚安装 | X | |
法兰座 | – | |
B5法兰 | X | |
B14法兰 | X | |
X = 可用, – = 不可用,如需其他尺寸,请联系SEW-Eurodrive。