斜齿轮减速器
R.7.ADC DCA型斜齿轮减速电机是7系斜齿轮减速器和DCA系列电机的组合。通过与DCA电机耦合连接的ADC型适配器进行安装。
有关减速器的规格型式和所有其他相关信息和说明,请参见目录“减速电机DRN.. (IE3)”目录。
下表所示为带行星减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置(配适配器和斜齿轮减速器)的主要技术数据概览。
驱动装置 | R.07 ADC | R.17 ADC | R.27 ADC | |
|---|---|---|---|---|
技术数据 |
| |||
额定输出转速 ne = 4000 min-1时 | n输出 min-1 | 1246 – 51 | 1044 – 49 | 222 – 30 |
持续输出扭矩 ne = 1500 min-1时 | M输出 Nm | 50 | 85 | 130 |
输出扭矩峰值 | M峰值 Nm | 51 | 86 | 136 |
径向力,输出侧,在M输出下 ne = 1500 min-1时 | F横向 N | 415 – 1510 | 755 – 1770 | 760 – 4230 |
传动比 | i | 3.21 – 78.25 | 3.83 – 81.64 | 3.37 – 135.09 |
级数 | 2 – 3 | |||
齿轮啮合间隙 | < 41‘ | < 34‘ | < 31‘ | |
低齿隙选件 | – | |||
规格变型 | ||||
空心轴 | – | |||
地脚安装 | X | |||
法兰座 | – | |||
B5法兰 | X | |||
B14法兰 | X | |||
X = 可用, – = 不可用,如需其他尺寸,请联系SEW-Eurodrive。