Redutor de engrenagens helicoidais

O motorredutor de engrenagens helicoidais do tipo R.7.ADC DCA é a combinação de redutores de engrenagens helicoidais do tipo 7 e dos motores do tipo DCA. A montagem é realizada usando o adaptador tipo ADC com conexão de acoplamento ao motor DCA.

As versões e todas as outras informações e notas relevantes sobre os redutores podem ser encontradas no catálogo "Motorredutores DRN.. (IE3)".

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com adaptador e redutor de engrenagens helicoidais.

Unidade de acionamento

R.07 ADC
DCA..

R.17 ADC
DCA..

R.27 ADC
DCA..

Dados técnicos

Rotação de saída nominal

em ne = 4000 min-1

na

min-1

1246 – 51

1044 – 49

222 – 30

Torque de saída contínuo

em ne = 1500 min-1

Ma

Nm

50

85

130

Pico de torque de saída

Mpk

Nm

51

86

136

Força radial no lado de saída em Ma

em ne = 1500 min-1

FRa

N

415 – 1510

755 – 1770

760 – 4230

Reduções

i

3.21 – 78.25

3.83 – 81.64

3.37 – 135.09

Número de estágios

2 – 3

Folga do redutor

< 41’

< 34’

< 31’

Opcional folga angular reduzida

Versões

Eixo oco

Montagem do pé

X

Cubo flangeado

Flange B5

X

Flange B14

X

X = disponível, – = não disponível; para tamanhos diferentes, entrar em contato com a SEW-Eurodrive.