Reductor de engranajes cilíndricos

El motorreductor de engranajes cilíndricos del tipo R.7.ADC DCA es una combinación de reductores de engranajes cilíndricos de la serie 7 y los motores de la serie DCA. El montaje se realiza mediante el adaptador del tipo ADC con conexión de acoplamiento al motor DCA.

Los tipos de versión y todas las demás informaciones e indicaciones relevantes sobre los reductores se deben consultar en el catálogo "Motorreductores DRN.. (IE3)".

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con adaptador y reductor de engranajes cilíndricos.

Unidad de accionamiento

R.07 ADC
DCA..

R.17 ADC
DCA..

R.27 ADC
DCA..

Datos técnicos

Velocidad de salida nominal

con ne = 4000 min-1

na

min-1

1246 – 51

1044 – 49

222 – 30

Par de salida continuo

con ne = 1500 min-1

Ma

Nm

50

85

130

Par de salida máximo

Mpk

Nm

51

86

136

Carga radial en el lado de salida con Ma

con ne = 1500 min-1

FRa

N

415 – 1510

755 – 1770

760 – 4230

Transmisiones

i

3.21 – 78.25

3.83 – 81.64

3.37 – 135.09

Número de etapas

2 – 3

Holgura del reductor

< 41‘

< 34‘

< 31‘

Opción de holgura reducida

Variantes de ejecución

Eje hueco

Montaje con patas

X

Bloque de bridas

Brida B5

X

Brida B14

X

X = disponible, – = no disponible, para tamaños distintos, consulte con SEW-Eurodrive.