Stirnradgetriebe

Der Stirnradgetriebemotor des Typs R.7.ADC DCA ist die Kombination aus Stirnradgetrieben der 7er-Baureihe und den Motoren der DCA-Baureihe. Der Anbau wird über den Adapter Typ ADC mit Kupplungsanschluss an den DCA-Motor realisiert.

Die Ausführungsarten und alle weiteren relevanten Angaben und Hinweise zu den Getrieben sind dem Katalog "Getriebemotoren DRN.. (IE3)" zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Adapter und Stirnradgetriebe.

Antriebseinheit

R.07 ADC
DCA..

R.17 ADC
DCA..

R.27 ADC
DCA..

Technische Daten

Nenn-Abtriebsdrehzahl

bei ne = 4000 min-1

na

min-1

1246 – 51

1044 – 49

222 – 30

Dauerabtriebsmoment

bei ne = 1500 min-1

Ma

Nm

50

85

130

Spitzenabtriebsmoment

Mpk

Nm

51

86

136

Querkraft abtriebsseitig bei Ma

bei ne = 1500 min-1

FRa

N

415 – 1510

755 – 1770

760 – 4230

Übersetzungen

i

3.21 – 78.25

3.83 – 81.64

3.37 – 135.09

Stufenzahl

2 – 3

Getriebespiel

< 41‘

< 34‘

< 31‘

Option spielreduziert

Ausführungsvarianten

Hohlwelle

Fußmontage

X

Flanschblock

B5-Flansch

X

B14-Flansch

X

X = verfügbar, – = nicht verfügbar, für abweichende Baugrößen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.