Flachgetriebe
Der Flachgetriebemotor des Typs F..7.ADC DCA ist die Kombination aus dem F..7-Standardgetriebe der 7er-Baureihe und den Motoren der DCA-Baureihe. Der Anbau wird über den Adapter Typ ADC mit Kupplungsanschluss an den DCA-Motor realisiert.
Die Ausführungsarten und alle weiteren relevanten Angaben und Hinweise zu den Getrieben sind dem Katalog "Getriebemotoren DRN.. (IE3)" zu entnehmen.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Adapter und Flachgetriebe.
Antriebseinheit | F..27 ADC DCA.. | |
|---|---|---|
Technische Daten |
| |
Nenn-Abtriebsdrehzahl bei ne = 4000 min-1 | na min-1 | 246 – 28 |
Dauerabtriebsmoment bei ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 130 |
Spitzenabtriebsmoment | Mpk Nm | 157 |
Querkraft abtriebsseitig bei Ma bei ne = 1500 min-1 | FRa N | 2020 – 4500 |
Übersetzungen | i | 16.28 – 140.74 |
Stufenzahl | 2 – 3 | |
Getriebespiel | < 24‘ | |
Option spielreduziert | – | |
Ausführungsvarianten | ||
Hohlwelle | X | |
Fußmontage | X | |
Flanschblock | – | |
B5-Flansch | X | |
B14-Flansch | X | |
X = verfügbar, – = nicht verfügbar, für abweichende Baugrößen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.