Redutor de eixos paralelos

O motorredutor de eixo paralelo tipo F..7.ADC DCA é a combinação do redutor padrão F..7 do tipo 7 e dos motores do tipo DCA. A montagem é realizada usando o adaptador tipo ADC com conexão de acoplamento ao motor DCA.

As versões e todas as outras informações e notas relevantes sobre os redutores podem ser encontradas no catálogo "Motorredutores DRN.. (IE3)".

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com adaptador e redutor de eixos paralelos.

Unidade de acionamento

F..27 ADC

DCA..

Dados técnicos

Rotação de saída nominal

em ne = 4000 min-1

na

min-1

246 – 28

Torque de saída contínuo

em ne = 1500 min-1

Ma

Nm

130

Pico de torque de saída

Mpk

Nm

157

Força radial no lado de saída em Ma

em ne = 1500 min-1

FRa

N

2020 – 4500

Reduções

i

16.28 – 140.74

Número de estágios

2 – 3

Folga do redutor

< 24’

Opcional folga angular reduzida

Versões

Eixo oco

X

Montagem do pé

X

Cubo flangeado

Flange B5

X

Flange B14

X

X = disponível, – = não disponível; para tamanhos diferentes, entrar em contato com a SEW-Eurodrive.