Redutores de eixos paralelos FL09..

O motorredutor de eixos paralelos tipo FL09 DCA.. é um opcional atraente para uso em veículos de logística móveis com altas capacidades de carga. O redutor de eixos paralelos possui engrenagens helicoidais comprovadas e está disponível com eixo maciço.

A tabela a seguir mostra uma visão geral dos tipos de versão.

Denominação

FL..

- Eixo maciço com ou sem chaveta, no lado A

- opcionalmente com segunda ponta de eixo para montagem do encoder no lado B

- opcionalmente com um 2º retentor

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com os redutores de eixos paralelos FL09.

Unidade de acionamento

FL09 DCA...

Dados técnicos

Rotação de saída nominal em ne = 4000 min-1

na min-1

621 – 84

Torque de saída contínuo em ne = 1500 min-1

Ma Nm

40

Pico de torque de saída

Mpk

Nm

60

Força radial no lado da saída em Ma ne = 1500 min-1

FRa

N

7500

Reduções

i

6.44 – 47.79

Grau de proteção

 

IP 54

Número de estágios

3

Folga do redutor

< 1°

L1

mm

19.5