Flachgetriebe FL09..

Der Flachgetriebemotor des Typs FL09 DCA.. ist eine attraktive Variante für den Einsatz in mobilen Logistikfahrzeugen mit hohen Traglasten. Das Flachgetriebe besitzt die bewährte Schrägverzahnung und ist mit einer Vollwelle lieferbar.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Ausführungsarten.

Bezeichnung

FL..

- Vollwelle mit oder ohne Passfeder, auf der A-Seite

- optional mit zweitem Wellenende für einen Geberanbau auf der B-Seite

- optional mit einem 2. Wellendichtring

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit dem Flachgetriebe FL09.

Antriebseinheit

FL09 DCA...

Technische Daten

Nenn-Abtriebsdrehzahl bei ne = 4000 min-1

na min-1

621 – 84

Dauerabtriebsmoment bei ne = 1500 min-1

Ma Nm

40

Spitzenabtriebsmoment

Mpk

Nm

60

Querkraft abtriebsseitig bei Ma ne = 1500 min-1

FRa

N

7500

Übersetzungen

i

6.44 – 47.79

Schutzart

 

IP 54

Stufenzahl

3

Getriebespiel

< 1°

L1

mm

19.5