Reductor de ejes paralelos FL09..

El motorreductor de ejes paralelos del tipo FL09 DCA.. es una atractiva variante para el uso en vehículos móviles de logística con cargas elevadas. El reductor de ejes paralelos tiene el acreditado engranaje helicoidal y se puede suministrar con eje macizo.

La tabla siguiente ofrece una vista general de los tipos de versión.

Designación

FL..

- Eje macizo con o sin chaveta, en el lado A

- Opcionalmente, con segundo extremo del eje para el montaje del encoder en el lado B

- Opcionalmente, con un 2.° retén

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con el reductor de ejes paralelos FL09.

Unidad de accionamiento

FL09 DCA...

Datos técnicos

Velocidad de salida nominal con ne = 4000 min-1

na min-1

621 – 84

Par de salida continuo con ne = 1500 min-1

Ma Nm

40

Par de salida máximo

Mpk

Nm

60

Carga radial en el lado de salida con Ma ne = 1500 min-1

FRa

N

7500

Transmisiones

i

6.44 – 47.79

Grado de protección

 

IP 54

Número de etapas

3

Holgura del reductor

< 1°

L1

mm

19.5