Réducteurs à arbres parallèles FL09..
Le motoréducteur à arbres parallèles du type FL09 DCA.. constitue une variante intéressante pour l'utilisation dans les véhicules logistiques mobiles avec charges élevées. Le motoréducteur à arbres parallèles est doté de la denture inclinée éprouvée et est disponible avec un arbre sortant.
Le tableau suivant fournit un aperçu des différentes exécutions.
Désignation | |
|---|---|
FL.. | - Arbre sortant avec ou sans clavette, côté A - En option avec deuxième bout d'arbre pour une adaptation codeur côté B - En option avec deuxième bague d'étanchéité |
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance ELV avec réducteur à arbres parallèles FL09.
Unité d'entraînement | FL09 DCA.. | |
|---|---|---|
|
| |
Vitesse de sortie nominale pour ne = 4000 min-1 | na min-1 | 621 – 84 |
Couple de sortie permanent pour ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 40 |
Couple de sortie crête | Mpk Nm | 60 |
Charge radiale côté sortie avec Ma ne = 1500 min-1 | FRa N | 7500 |
Rapport de réduction | i | 6.44 – 47.79 |
Indice de protection |
| IP 54 |
Nombre de trains | 3 | |
Jeu du réducteur | < 1° | |
L1 | mm | 19.5 |