Réducteurs à arbres parallèles
Grâce à sa structure, le motoréducteur à arbres parallèles du type F.0. DCA.. représente une alternative à la transmission à courroie. Le réducteur à arbres parallèles est doté de la denture inclinée éprouvée et est disponible au choix avec un arbre creux ou un arbre sortant. Un arbre creux permet des entraînements de translation avec un axe traversant.
Le tableau suivant fournit un aperçu des différentes exécutions.
Désignation | |
|---|---|
F.. | Arbre sortant avec clavette |
FA.. | Arbre creux avec rainure de clavette |
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIMOT® performance ELV avec réducteur à arbres parallèles.
Unité d'entraînement | F02 DCA.. FA02 DCA.. | F03 DCA.. FA03 DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Vitesse de sortie nominale pour ne = 4000 min-1 | na min-1 | 634 – 83 | 621 – 84 |
Couple de sortie permanent pour ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 15 | 30 |
Couple de sortie crête | Mpk Nm | 18 | 36 |
Charge radiale côté sortie avec Ma ne = 1500 min-1 | FRa N | 900 | 1800 |
Rapport de réduction | i | 6.31 – 48.03 | 6.44 – 47.79 |
Indice de protection |
| IP 54 | |
Nombre de trains | 3 | 3 | |
Jeu du réducteur | < 1° | < 1° | |
L1 | mm | 17 | 19.5 |