平行轴斜齿轮减速器

由于所采用的结构型式,F.0.DCA..型平行轴斜齿轮减速电机是皮带传动中间轴的一种替代方案。平行轴斜齿轮减速器带有成熟的斜齿传动装置,可选择配置空心轴或实心轴。空心轴可通过连续的轴实现牵引驱动。

下图所示为规格型式的概览。

名称

F..

带滑键的实心轴

FA..

带键槽的空心轴

下表所示为带平行轴斜齿轮减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置的主要技术数据概览。

驱动装置

F02 DCA...

FA02 DCA...

F03 DCA...

FA03 DCA...

技术数据

ne = 4000 min-1时的额定输出转速

na min-1

634 – 83

621 – 84

ne = 1500 min-1时的持续输出扭矩

Ma Nm

15

30

输出扭矩峰值

M峰值

Nm

18

36

Ma ne = 1500 min-1时的输出侧径向力

F横向

N

900

1800

传动比

i

6.31 – 48.03

6.44 – 47.79

防护等级

 

IP 54

级数

3

3

齿轮啮合间隙

< 1°

< 1°

L1

mm

17

19.5