Redutor de eixos paralelos
Devido à sua forma construtiva, o motorredutor de eixos paralelos do tipo F.0. DCA.. representa uma alternativa à transmissão por correia. O redutor de eixos paralelos tem a engrenagem helicoidal comprovada e está disponível opcionalmente com um eixo oco ou maciço. Um eixo oco permite mecanismos de translação com um eixo contínuo.
A tabela a seguir mostra uma visão geral dos tipos de versão.
Denominação | |
|---|---|
F.. | Eixo maciço com chaveta |
FA.. | Eixo oco com rasgo de chaveta |
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIMOT® performance ELV com redutores de eixos paralelos.
Unidade de acionamento | F02 DCA... FA02 DCA... | F03 DCA... FA03 DCA... | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Rotação de saída nominal em ne = 4000 min-1 | na min-1 | 634 – 83 | 621 – 84 |
Torque de saída contínuo em ne = 1500 min-1 | Ma Nm | 15 | 30 |
Pico de torque de saída | Mpk Nm | 18 | 36 |
Força radial no lado da saída em Ma ne = 1500 min-1 | FRa N | 900 | 1800 |
Reduções | i | 6.31 – 48.03 | 6.44 – 47.79 |
Grau de proteção |
| IP 54 | |
Número de estágios | 3 | 3 | |
Folga do redutor | < 1° | < 1° | |
L1 | mm | 17 | 19.5 |