Reductores de ejes paralelos

El motorreductor de ejes paralelos del tipo F.0. DCA.. es una alternativa a la transmisión adicional por correa dentada gracias a su posición de montaje. El reductor de ejes paralelos tiene el acreditado engranaje helicoidal y está disponible opcionalmente con eje hueco o macizo. Un eje hueco permite accionamientos de traslación con un eje continuo.

La tabla siguiente ofrece una vista general de los tipos de versión.

Designación

F..

Eje macizo con chaveta

FA..

Eje hueco con chavetero

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con reductor de ejes paralelos.

Unidad de accionamiento

F02 DCA...

FA02 DCA...

F03 DCA...

FA03 DCA...

Datos técnicos

Velocidad de salida nominal con ne = 4000 min-1

na min-1

634 – 83

621 – 84

Par de salida continuo con ne = 1500 min-1

Ma Nm

15

30

Par de salida máximo

Mpk

Nm

18

36

Carga radial en el lado de salida con Ma ne = 1500 min-1

FRa

N

900

1800

Transmisiones

i

6.31 – 48.03

6.44 – 47.79

Grado de protección

 

IP 54

Número de etapas

3

3

Holgura del reductor

< 1°

< 1°

L1

mm

17

19.5