Flachgetriebe

Der Flachgetriebemotor des Typs F.0. DCA.. stellt durch seine Bauform eine Alternative zum Riemenvorgelege dar. Das Flachgetriebe besitzt die bewährte Schrägverzahnung und ist wahlweise mit Hohl- oder Vollwelle lieferbar. Eine Hohlwelle ermöglicht Fahrantriebe mit durchgehender Achse.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Ausführungsarten.

Bezeichnung

F..

Vollwelle mit Passfeder

FA..

Hohlwelle mit Passfedernut

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT® performance ELV – Antriebseinheiten mit Flachgetriebe.

Antriebseinheit

F02 DCA...

FA02 DCA...

F03 DCA...

FA03 DCA...

Technische Daten

Nenn-Abtriebsdrehzahl bei ne = 4000 min-1

na min-1

634 – 83

621 – 84

Dauerabtriebsmoment bei ne = 1500 min-1

Ma Nm

15

30

Spitzenabtriebsmoment

Mpk

Nm

18

36

Querkraft abtriebsseitig bei Ma ne = 1500 min-1

FRa

N

900

1800

Übersetzungen

i

6.31 – 48.03

6.44 – 47.79

Schutzart

 

IP 54

Stufenzahl

3

3

Getriebespiel

< 1°

< 1°

L1

mm

17

19.5