平行轴斜齿轮减速器FL09..

FL09 DCA..型平行轴斜齿轮减速电机是一款非常有吸引力的产品,可用于载重量较高的移动型物流车辆。平行轴斜齿轮减速器带有成熟的斜齿传动装置,同时配有实心轴。

下图所示为规格型式的概览。

名称

FL..

- 实心轴,带或不带滑键,位于驱动侧

- 可选择在操作侧安装用于编码器安装的第二个轴端

- 可选择第二个轴封

下表所示为带FL09平行轴斜齿轮减速器的MOVIMOT® performance ELV驱动装置的主要技术数据概览。

驱动装置

FL09 DCA...

技术数据

ne = 4000 min-1时的额定输出转速

na min-1

621 – 84

ne = 1500 min-1时的持续输出扭矩

Ma Nm

40

输出扭矩峰值

M峰值

Nm

60

Ma ne = 1500 min-1时的输出侧径向力

F横向

N

7500

传动比

i

6.44 – 47.79

防护等级

 

IP 54

级数

3

齿轮啮合间隙

< 1°

L1

mm

19.5