Tillgänglig idrifttagning
Alternativ | Betydelse | Finns för |
|---|---|---|
Med MOVILINK® DDI-data | Motorn tas i drift automatiskt första gången den slås på. Motordata läses av elektroniskt och överförs till den valda drivlinan och kan sedan anpassas om det behövs. | SEW-motorer med MOVILINK® DDI. |
Med elektronisk typskylt | Motordata läses av elektroniskt och överförs till den valda drivlinan och kan sedan anpassas om det behövs. | SEW-motorer med givare som har en elektroniskt typskylt, till exempel AK0H. |
Utan elektronisk typskylt | Manöverenheten innehåller en katalog med alla data för SEW-motorer. När du har valt motor läses standarddata in automatiskt och kan sedan anpassas om det behövs.
| SEW-motorer |
Asynkronmotor från annan tillverkare | Motordata måste matas in manuellt. | Alla asynkronmotorer |
Synkronmotor från annan tillverkare | Motordata måste matas in manuellt. | Alla synkronmotorer |
Återställ MOVILINK® DDI-data
| Motordata läses av igen och överförs till drivlinan. Data som ändrats manuellt skrivs över. | SEW-motorer med MOVILINK® DDI |
SmartDrive | SmartDrive-idrifttagningen kan användas för landsspecifik allmän idrifttagning av en asynkronmotor, vars effekt är anpassad efter omformaren, med hjälp av riktvärden. | Effektanpassad asynkronmotor |