Utan elektronisk typskylt
Gör så här:
- Tryck på ikonen Idrifttagning i huvudmenyn och tryck sedan på "OK".
- Idrifttagningen förbereds: Den senaste idrifttagningens data läses in av omformaren.
- Välj drivlina och tryck på den andra funktionsknappen.
- Välj alternativet "Without electronic nameplate" (Utan elektronisk typskylt) och tryck på den andra funktionsknappen.
- Alla tillgängliga SEW-motorer i katalogen som finns i CBG21A visas.
- Välj motor:
- Välj typ med uppåt- och nedåtknapparna.
- Tryck på högerknappen och välj diameter med uppåt- och nedåtknapparna.
- Tryck på högerknappen och välj storlek med uppåt- och nedåtknapparna.
- Tryck på högerknappen och välj poler med uppåt- och nedåtknapparna.
- Följ assistenten och mata in nödvändiga data.
- Följande fråga visas: "Vill du aktivera idrifttagningen och slutföra idrifttagningen av motorn? VARNING! Drivenheten kan starta automatiskt."
- Bekräfta med "OK".
- Data beräknas.
- Data överförs till omformaren.

- Motorn är driftklar.