Med elektronisk typskylt

När en givare med elektronisk typskylt är ansluten visas automatiskt detekterade grundenheter som motor, givare och broms. Alla data för grundkomponenterna finns i den elektroniska typskylten och läses av automatiskt.

Gör så här:

  1. Tryck på ikonen Idrifttagning i huvudmenyn och tryck sedan på "OK".
    • Idrifttagningen förbereds: Den senaste idrifttagningens data läses in av omformaren.
  2. Välj drivlina och tryck på den andra funktionsknappen.
  3. Välj alternativet With electronic nameplate (Med elektronisk typskylt ) och tryck på den andra funktionsknappen.
  4. Följ assistenten.
  5. Följande fråga visas: "Vill du aktivera idrifttagningen och slutföra idrifttagningen av motorn? VARNING! Drivenheten kan starta automatiskt."
  6. Bekräfta med "OK".
    • Data beräknas.
    • Data överförs till omformaren.
  • Motorn är driftklar.