Asynkron-/synkronmotor från annan tillverkare

Gör på följande sätt:

  1. Tryck på ikonen Idrifttagning i huvudmenyn och tryck sedan på "OK".
    • Idrifttagningen förbereds: Den senaste idrifttagningens data läses in av omformaren.
  2. Välj drivlina och tryck på den andra funktionsknappen.
  3. Välj idrifttagningen "Third-party asynchronous motor" (Asynkronmotor från annan tillverkare) eller "Third-party synchronous motor" (Synkronmotor från annan tillverkare).
  4. Följ assistenten: Nödvändiga data finns på motorns typskylt.
  5. Tryck i det sista fönstret på den andra funktionsknappen.
    • Följande fråga visas: "Vill du aktivera idrifttagningen och slutföra idrifttagningen av motorn? VARNING! Drivenheten kan starta automatiskt."
  6. Läs varningen och bekräfta med "OK".
    • Data beräknas.
    • Data överförs till omformaren.
  7. Efter idrifttagningen kan du göra en Parametermätning.
  • Parametermätningen görs.
  • Motorn är driftklar.

Mer information finns i avsnitten Exempel – asynkronmotor från annan tillverkare och Exempel – synkronmotor från annan tillverkare.