Återställ MOVILINK® DDI-data

Gör så här:

  1. Tryck på ikonen Idrifttagning i huvudmenyn och tryck sedan på "OK".
    • Idrifttagningen förbereds: Den senaste idrifttagningens data läses in av omformaren.
  2. Välj drivlina och tryck på den andra funktionsknappen.
  3. Välj alternativet "MOVILINK® DDI-data" och tryck på den andra funktionsknappen.
    • Följande fråga visas: "Vill du aktivera idrifttagningsläget?"
  4. Tryck på "OK".
    • Menyn "IBN med MOVILINK® DDI-data" öppnas.
  5. Tryck på "OK" för att återställa MOVILINK® DDI-data.
    • När data har återställts öppnas menyn "Idrifttagning avslutad".
  6. Tryck på knappen "Esc".
  7. Följande fråga visas: "Vill du aktivera idrifttagningen och slutföra idrifttagningen av motorn? VARNING! Drivenheten kan starta automatiskt."
  8. Läs varningen och bekräfta med "OK".
    • Standarddata har återställts.
  • Motorn är driftklar.