Mises en service disponibles

Option

Signification

Disponible pour

Avec données MOVILINK® DDI

Le moteur est mis en service automatiquement lors de la mise sous tension initiale. Les données moteur sont alors lues électroniquement et transmises à la motorisation-transmission sélectionnée et peuvent être modifiées si nécessaire.

Moteurs SEW avec MOVILINK® DDI

Avec plaque signalétique électronique

Les données moteur sont lues électroniquement et transmises à la motorisation-transmission sélectionnée et peuvent être modifiées si nécessaire.

Moteurs SEW avec codeurs disposant d'une plaque signalétique électronique, p. ex. AK0H

Sans plaque signalétique électronique

La console de paramétrage comprend un catalogue dans lequel sont stockées toutes les données relatives aux moteurs SEW. Une fois le moteur sélectionné, les données standards sont automatiquement chargées et peuvent être modifiées si nécessaire.

 

Moteurs SEW

Moteur tiers asynchrone

Saisir manuellement les données du moteur.

Tous les moteurs asynchrones

Moteur tiers synchrone

Saisir manuellement les données du moteur.

Tous les moteurs synchrones

Données MOVILINK® DDI

Restauration

 

Les données moteur sont à nouveau lues et transmises à la motorisation-transmission. Les données précédemment modifiées manuellement sont écrasées.

Moteurs SEW avec MOVILINK® DDI

SmartDrive

La mise en service SmartDrive permet une mise en service de base spécifique au pays pour un moteur asynchrone adaptée à la puissance du variateur de vitesse avec les caractéristiques principales typiques.

Moteur asynchrone de puissance adaptée