사용 가능한 시동
옵션 | 의미 | 다음에 사용할 수 있습니다 |
|---|---|---|
MOVILINK® DDI 데이터 포함 | 모터는 초기 켜기 과정 중에 가동됩니다. 이때 모터 데이터는 전자식으로 판독되고 선택된 드라이브 트레인으로 전송되고 필요 시 어댑테이션할 수 있습니다. | MOVILINK® DDI 탑재 SEW 모터. |
전자 명판 포함 | 모터 데이터는 전자식으로 판독되고 선택된 드라이브 트레인으로 전송되고 필요 시 어댑테이션할 수 있습니다. | 전자 명판이 있는 엔코더 탑재 SEW 모터(예를 들어 AK0H). |
전자 명판 비포함 | 조작판에는 SEW 모터의 모든 데이터가 저장된 카탈로그가 포함되어 있습니다. 모터의 선택 후에 표준 데이터가 자동으로 로드되고 필요 시 어댑테이션할 수 있습니다.
| SEW 모터 |
비동기 제3자 모터 | 모터 데이터를 수동으로 입력해야 합니다. | 모든 비동기 모터 |
동기 제3자 모터 | 모터 데이터를 수동으로 입력해야 합니다. | 모든 동기 모터. |
MOVILINK® DDI 데이터 복원
| 모터 데이터가 다시 판독되고 드라이브 트레인으로 전송됩니다. 사전에 수동으로 변경된 데이터는 덮어쓰기됩니다. | MOVILINK® DDI 탑재 SEW 모터 |
SmartDrive | SmartDrive 시동에서는 전형적인 기본 데이터가 탑재된 인버터 출력 조정형 비동기 모터를 위한 국가별 기본 시동이 가능합니다. | 출력 조정형 비동기 모터 |
추가 정보