Sposób działania

Panel sterowania CBG21A obsługuje bramkę MOVITRAC® od wersji oprogramowania sprzętowego 07.00. Bramka jest opcją, którą można podłączyć do MOVITRAC® classic lub MOVITRAC® basic.
Panel sterowania CBG21A można podłączyć tylko do bramki. Programowanie można wykonywać tylko z tego centralnego miejsca na wszystkie podrzędne falowniki i bramkę. Falowniki można obsługiwać tak samo, jakby CBG21A był połączony bezpośrednio z falownikiem.
Dalsze informacje znajdują się w następujących dokumentacjach:
- Instrukcja obsługi MOVITRAC® classic
- Instrukcja obsługi MOVITRAC® basic