Werking

Het programmeerapparaat CBG21A ondersteunt de MOVITRAC®-gateway vanaf firmwareversie 07.00. De gateway is een optie die op een MOVITRAC® classic of op een MOVITRAC® basic kan worden gestoken.

Het programmeerapparaat CBG21A kan alleen op de gateway worden gestoken. Engineering kan vanaf dit centrale punt op alle regelaars eronder en de gateway worden uitgevoerd. U kunt de regelaar gebruiken alsof de CBG21A direct met de regelaar verbonden is.

Gedetailleerde informatie staat in onderstaande documentatie vermeld:

  • Technische handleiding MOVITRAC® classic
  • Technische handleiding MOVITRAC® basic