Funktionsweise

Das Bediengerät CBG21A unterstützt das MOVITRAC® Gateway ab der Firmware-Version 07.00. Das Gateway ist eine Option, die entweder auf ein MOVITRAC® classic oder MOVITRAC® basic aufgesteckt werden kann.

Das Bediengerät CBG21A kann nur auf das Gateway gesteckt werden. Engineering kann von dieser zentralen Stelle auf alle unterlagerten Umrichter und das Gateway durchgeführt werden. Sie können die Umrichter genauso bedienen, als sei das CBG21A direkt mit dem Umrichter verbunden.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumentationen:

  • Betriebsanleitung MOVITRAC® classic
  • Betriebsanleitung MOVITRAC® basic