Principio de funcionamiento

La consola de programación CBG21A soporta la pasarela MOVITRAC® a partir de la versión de firmware 07.00. La pasarela es una opción que se puede enchufar a un MOVITRAC® classic o a un MOVITRAC® basic.
La consola de programación CBG21A sólo puede enchufarse a la pasarela. Desde este punto central se pueden llevar a cabo los trabajos ingeniería sobre los variadores de nivel inferior y la pasarela. Puede operar los variadores exactamente igual que si la CBG21A estuviera conectada directamente con el variador.
Encontrará información adicional en la siguiente documentación:
- Instrucciones de funcionamiento MOVITRAC® classic
- Instrucciones de funcionamiento MOVITRAC® basic