작동 방식

CBG21A 조작판은 펌웨어 버전 07.00 이상에서 MOVITRAC® Gateway를 지원합니다. 게이트웨이에는 옵션이 포함되어 있으며, 이 옵션은 MOVITRAC® classic 또는 MOVITRAC® basic에 꽂을 수 있습니다.

CBG21A 조작판은 게이트웨이에만 꽂을 수 있습니다. 엔지니어링은 이 중앙 위치에서 모든 하위 인버터 및 게이트웨이로 수행할 수 있습니다. 사용자는 CBG21A가 직접 인버터에 연결된 것처럼 조작할 수 있습니다.

상세한 정보는 다음 문서에 설명되어 있습니다:

  • 사용설명서 MOVITRAC® classic
  • 사용설명서 MOVITRAC® basic