Toimintatapa

Ohjauslaite CBG21A tukee MOVITRAC®-yhdyskäytävää alkaen laiteohjelmistoversiosta 07.00. Yhdyskäytävä on lisälaite, joka voidaan liittää joko MOVITRAC® classiciin tai MOVITRAC® basiciin.

Ohjauslaitteen CBG21A voi liittää vain yhdyskäytävään. Projektisuunnittelu voidaan tehdä tästä keskeisestä paikasta kaikkiin alemman tason taajuusmuuttajiin ja yhdyskäytävään. Voit käyttää taajuusmuuttajia ihan samoin kuin jos CBG21A olisi liitetty suoraan taajuusmuuttajaan.

Lisätietoja on seuraavissa julkaisuissa:

  • Käyttöohje MOVITRAC® classic
  • Käyttöohje MOVITRAC® basic