Működési mód

A CBG21A kezelőkészülék a 07.00 verziójú firmware-től támogatja a MOVITRAC® átjárót. Az átjáró egy opció, amely vagy MOVITRAC® classic, vagy MOVITRAC® basic készülékhez csatlakoztatható.
A CBG21A kezelőkészülék csak az átjáróhoz csatlakoztatható. A tervezés erről a központi helyről az összes alárendelt frekvenciaváltó és az átjáró felé is végrehajtható. Ugyanúgy kezelheti a frekvenciaváltót, mintha a CBG21A közvetlenül össze lenne kötve a frekvenciaváltóval.
További információk az alábbi dokumentációkban találhatók:
- MOVITRAC® classic üzemeltetési utasítás
- MOVITRAC® basic üzemeltetési utasítás