Principe de fonctionnement

La console de paramétrage CBG21A est compatible avec la passerelle MOVITRAC® à partir de la version de firmware 07.00. La passerelle est une option pouvant être enfichée soit sur un MOVITRAC® classic, soit sur un MOVITRAC® basic.
La console de paramétrage CBG21A peut être uniquement enfichée sur la passerelle. L'ingénierie peut être effectuée à partir de ce point central sur tous les variateurs de vitesse subordonnés et la passerelle. Il est possible d'utiliser les variateurs de vitesse comme si la console de paramétrage CBG21A était directement reliée au variateur de vitesse.
Pour plus d'informations, consulter les documentations suivantes.
- Notice d'exploitation : MOVITRAC® classic
- Notice d'exploitation : MOVITRAC® basic