Bit 7 – 9: classe de rotação

O valor dos bits 7 a 9 do parâmetro 8425.20 determina a classe de rotação dos motores síncronos.

Bit 7 – 9

Significado

Classe de rotação

Valor binário

22

21

20

sem motor síncrono

0

0

0

2000 min-1

0

1

1

3000 min-1

1

0

0

Ao colocar um motor assíncrono em operação, selecionar o valor "sem motor síncrono".