Bit 7 – 9: Drehzahlklasse
Der Wert der Bits 7 bis 9 des Parameters 8425.20 legt die Drehzahlklasse von Synchronmotoren fest.
Bit 7 – 9 | |||
|---|---|---|---|
Bedeutung Drehzahlklasse | Binärwert | ||
22 | 21 | 20 | |
kein Synchronmotor | 0 | 0 | 0 |
2000 min-1 | 0 | 1 | 1 |
3000 min-1 | 1 | 0 | 0 |
Wählen Sie bei der Inbetriebnahme von einem Asynchronmotor den Wert "kein Synchronmotor".