Inbetriebnahme mit dem virtuellen DIP-Schalter
Die Inbetriebnahme eines Antriebsstrangs mit einem dezentralen Umrichter MOVIONE® können Sie mithilfe des virtuellen DIP-Schalters durchführen. Die Inbetriebnahme ist zur Verwendung in der übergeordneten Steuerung der Applikation ausgelegt.
Die Motorzuordnung erfolgt durch Parametrierung des Parameters 8425.20 gemäß der folgenden Tabelle:
Parameter 8425.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Motor- | Motor-baugröße | Motor-baulänge | Schaltungsart | Drehzahlklasse | Bremsenspannung | Bremsentyp |
Bit 21 – 24 | Bit 17 – 20 | Bit 13 – 24 | Bit 10 – 12 | Bit 7 – 9 | Bit 4 – 6 | Bit 0 – 3 |
Die Inbetriebnahme mit dem virtuellen DIP-Schalter führen Sie durch, indem Sie in Ihrer Steuerung den Parameter 8425.20 vollständig mit einer existierenden SEW-Motor-Bremsen-Kombination parametrieren.
Die Inbetriebnahme ist nur für ausgewählte Baugrößen der Motorenreihen DRN.. und DR2C..A mit und ohne SEW-Bremse möglich.
Die zulässigen Kombinationen für die virtuelle DIP-Schalter-Inbetriebnahme (Parametrierung) finden Sie im Kapitel Motorauswahltabelle zur Inbetriebnahme mit virtuellem DIP-Schalter.
Ein SPS-Beispielprojekt finden Sie auf der Webseite von SEW-EURODRIVE unter: www.sew-eurodrive.de > Online Support > Daten & Dokumente > Software > Softwarekategorie: SPS-Beispielprojekt.
HINWEIS