Motorauswahltabelle zur Inbetriebnahme mit virtuellem DIP-Schalter
Die folgende Motorauswahltabelle zeigt die verfügbaren Kombinationen der virtuellen DIP-Schalter-Inbetriebnahme:
Motorreihe | Motor- | Motor- | Schaltungsart | Drehzahlklasse | Bremsen- | Bremsentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRN 50 Hz DRN 60 Hz; DRN 50/60 Hz | 63
| MS M | DreieckZulässig nur in Kombination mit dem dezentralen Umrichter MOVIONE® (nicht für die Antriebseinheit MOVIONE®) Stern | kein | keine Bremse | keine Bremse |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03 | |||||
71 | MS M | DreieckZulässig nur in Kombination mit dem dezentralen Umrichter MOVIONE® (nicht für die Antriebseinheit MOVIONE®) Stern | kein | keine Bremse | keine Bremse | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK M | DreieckZulässig nur in Kombination mit dem dezentralen Umrichter MOVIONE® (nicht für die Antriebseinheit MOVIONE®) Stern | kein | keine Bremse | keine Bremse | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
90 | S L | DreieckZulässig nur in Kombination mit dem dezentralen Umrichter MOVIONE® (nicht für die Antriebseinheit MOVIONE®) Stern | kein | keine Bremse | keine Bremse | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE1, BE2, BE5 | |||||
DR2C..A
| 71 | MKR, MK, MSR, MS, M | Unbekannt | 2000 min-1 3000 min-1 | keine Bremse | keine Bremse |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK
| Unbekannt | 2000 min-1
| keine Bremse | keine Bremse | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
kein | kein | kein | Unbekannt | kein | keine Bremse | keine Bremse |
Die Tabelle zeigt den Umfang des Inbetriebnahme-Datensatzes der Version 00.01.
Die Version Ihres Geräts finden Sie in der Engineering-Software MOVISUITE® unter: Geräte-Eigenschaften > Gerätedaten > Hauptkomponente > Haupt-Firmware.